![](/static/img/1620_Ultrasonic-sensor_Level_680x382.jpg)
![](/static/img/1620_Ultrasonic-sensor_Level_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Los robustos sensores ultrasónicos LUS211 de Turck miden los niveles en tanques de tamaño chico y mediano a presiones de proceso de hasta 5 bar.
Sensores ultrasónicos de nivel para tanques de tamaño chico y mediano
Turck ha completado su plataforma de sensores de fluidos de presión, flujo y temperatura con robustos sensores ultrasónicos para la medición de nivel
Para la medición del nivel en el rango de hasta 40 o 130 cm, el LS+ ha sido desarrollado sobre la base de la plataforma Fluid 2.0. Los nuevos sensores ultrasónicos LUS211 pueden funcionar en la conexión de proceso a presiones entre 0,5 y 5 bar. Por lo tanto, son la cuarta categoría de sensores de esta robusta plataforma Turck después de los sensores de presión PS+, los sensores de flujo FS+, así como los sensores de temperatura TS+, que ofrecen todos un aspecto uniforme.
Beneficios
- Detección de nivel a bajo costo para contenedores más pequeños
- Rápida puesta en marcha a través del backend Fluid 2.0
- Máxima disponibilidad de la planta gracias a la fácil vigilancia de las condiciones
Montaje flexible gracias a la cabeza del sensor giratorio
Los usuarios se benefician de un concepto sin fisuras para una puesta en marcha más fácil, opciones de instalación flexibles con un cabezal sensor giratorio, así como la pantalla táctil y la tapa delantera translúcida que no requiere ningún elemento operativo sobresaliente. Como todos los sensores de la gama Fluid 2.0, el alto grado de protección IP67/69K también permite utilizar los dispositivos LUS211 de forma fiable en condiciones adversas. La evaluación continua de la intensidad de la señal y los transductores sónicos empotrados y, por tanto, protegidos de los sensores de nivel garantizan además una mayor disponibilidad del sistema. Un cojín de aire evita que el medio entre en contacto con el transductor sónico en caso de sobrellenado.
IO-Link para la salida directa de los valores de nivel o volumen
La serie LUS211 está activa con las conexiones de proceso comúnmente disponibles G ¾ y NPT ¾ para un rango de 40 y 130 cm, ya sea con dos salidas de conmutación o con una salida de conmutación y una salida analógica. Gracias a su interfaz adicional IO-Link y al preprocesamiento inteligente de señales descentralizadas, todas las variantes son también adecuadas como proveedores de datos inteligentes para IIoT. Los sensores también se pueden parametrizar con los datos de geometría de los envases existentes a través de IO-Link, de modo que éstos puedan emitir directamente la distancia, el nivel o el volumen como valores absolutos o como porcentaje.
INDUSTRIAS
- Construcción de máquinas y plantas
- La industria automotriz
- Industria alimenticia y farmacéutica (sin contacto con el medio)
CARACTERÍSTICAS
- IO-Link para la salida de información de vigilancia de las condiciones
- Salida de valores de distancia, nivel o volumen en términos absolutos o porcentuales
- Lógica de funcionamiento uniforme en toda la familia Fluid 2.0
- Rango de medición hasta 40 cm o hasta 130 cm
CONTENIDO RELACIONADO
DATOS DEL PRODUCTO
Select Country
Turck worldwide