La conexión de diferentes sondas de medición hace posible implementar una gran variedad de aplicaciones con una sola solución.

Unidad de Procesamiento para Sensores de Flujo Remotos

La FS121 de Turck permite soluciones de monitoreo flexibles a través del uso de diferentes sondas de medición remotas y una fácil integración en sistemas descentralizados.

Turck está ampliando su serie Fluid+ con la única unidad de procesamiento IO-Link en el mercado para sensores de flujo remotos, que cuenta con una pantalla de texto sencillo y protección IP67. El uso flexible de diferentes sondas de medición permite que el FS121 cubra una amplia gama de aplicaciones y, por lo tanto, genera considerables ahorros de costos. Por ejemplo, la solución de sensor de flujo es ideal para su uso en estructuras de procesos modulares, sistemas de lubricación, sistemas de refrigeración de compresores en espacios reducidos, sistemas de limpieza y lavado, así como para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas.

Beneficios

  • Flexible – cumple con los últimos requisitos como un concepto remoto
  • Versátil – un producto para muchas aplicaciones
  • Sin gabinete – instalación fácil y rápida

Integración de procesos eficiente y características inteligentes
El robusto FS121 con protección IP67 permite una instalación descentralizada sin gabinete, cerca del proceso, lo que lo hace ideal para aplicaciones con pocos puntos de medición o requisitos de posicionamiento específicos. Ofrece un funcionamiento fácil de usar gracias a su pantalla de texto plano alfanumérica de 12 segmentos y el Perfil de Sensor Inteligente (SSP) de IO-Link, así como otras funciones inteligentes como Quick Teach para una configuración rápida y Delta Flow Monitoring para monitorizar cambios en el flujo.

Amplia gama de aplicaciones gracias a su amplia compatibilidad
El compacto FS121 es compatible con los sensores de flujo de las series FCS, FP100 (sensores de inmersión) y FCI (sensores inline). Se integra a la perfección con los módulos de E/S TBEN de Turck y la última versión de la Turck Automation Suite (TAS), incluyendo TAS Cloud en soluciones de automatización descentralizadas, lo que permite una provisión y gestión eficientes de datos de proceso y diagnóstico para aplicaciones de IIoT.


INDUSTRIAS

  • Industria automotriz
  • Industria química
  • Industria alimentaria

FUNCIONES CLAVE

Facilidad de uso: pantalla de texto plano de 12 segmentos y Perfil de Sensor Inteligente (SSP) de IO-Link
Compatibilidad: soporta las series FCS, FCI y FP100
Procesamiento robusto: unidad de procesamiento IO-Link con protección IP67


CONTENIDO RELACIONADO

Datos del Producto


No se encontraron resultados.

GALERÍA DIGITAL

Digital Innovation Park

Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital


Select Country

Turck worldwide

to top