La actualización del firmware permite integrar el TBEN-Lx-SE-M2 en PROFINET, Ethernet /IP y Modbus TCP

La Actualización Ofrece Integración de Fieldbus y Diagnóstico Mejorado

La actualización del firmware para el conmutador Ethernet administrado TBEN-Lx-SE-M2 de Turck aumenta significativamente la gama de funciones

La última actualización de firmware permite que los switches Ethernet gestionados TBEN-Lx-SE-M2 de Turck se integren completamente en aplicaciones de ingeniería típicas. Esto permite el uso de módulos IP67 robustos como estaciones activas en fieldbus como Profinet, Ethernet/IP y Modbus TCP, y también permite realizar diagnósticos de red exhaustivos. 

Tus Beneficios

  • Compatible con herramientas de ingeniería estándar
  • Transparencia de red para mantenimiento predictivo
  • Alta flexibilidad para una infraestructura confiable y redundante

Aumento de la seguridad mediante redundancia

La integración fluida en redes de campo existentes proporciona a los usuarios una visión completa de su red y sus componentes, lo que también permite el mantenimiento predictivo. Los mecanismos de redundancia de los switches, como MRP (Media Redundancy Protocol), DLR (Device Level Ring) y RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), permiten un aumento adicional de la disponibilidad y seguridad de la red. Funciones como la puesta en marcha basada en topología también simplifican el reemplazo de dispositivos y aumentan la eficiencia.

Ideal para instalaciones descentralizadas

Los switches TBEN-Lx-SE-M2 están diseñados para su uso en instalaciones descentralizadas fuera del armario de control. Con dos puertos de backbone de alta velocidad (1 Gbit) y ocho puertos estándar (100 Mbits), los switches gestionados permiten una red industrial segura y eficiente.


INDUSTRIAS 

  • Automotriz
  • Maquinaria móvil

FUNCIONES PRINCIPALES

  • Soporte multiprotocolo
  • Diagnóstico de red completo
  • Redundancia de anillo independiente mediante herramienta de ingeniería de bus de campo

CONTENIDO RELACIONADO


No se encontraron resultados.

DATOS DEL PRODUCTO


No se encontraron resultados.

GALERÍA DIGITAL

Digital Innovation Park

Conoce las últimas tendencias en automatización en nuestro escaparate digital


Select Country

Turck worldwide

to top