Rastreo sin base de datos ni PLC
Kirschenhofer Maschinen GmbH desarrolló un sistema de control de producción y control de calidad para Britax Römer utilizando etiquetas RFID de Turck y módulos multiprotocolo TBEN-S-Ethernet junto con Labview
Cómo la filosofía de la Industria 4.0 puede ser implementada en proyectos específicos fue demostrado recientemente por Kirschenhofer Maschinen GmbH en un proyecto para Britax Römer Kindersicherheit GmbH. Kirschenhofer implementó un sistema de rastreo para asientos de niños sin ningún tipo de controladores de alto nivel o de bases de datos centrales y utilizando una etiqueta RFID en el producto como reserva de datos. Esta etiqueta contiene la secuencia de las estaciones de montaje y documenta todos los pasos de producción.
Esto garantiza la calidad y permite identificar posteriormente el producto de forma rápida y sencilla, incluso en su embalaje, en cualquier lugar y sin necesidad de acceder a una base de datos. El exitoso proyecto se basa en la conexión que Kirschenhofer implementó de los módulos de E/S multiprotocolo RFID TBEN-S de Turck con el software de desarrollo del sistema Labview de National Instruments.
Sistema simplificado ahorra costos
Basándose en Labview, Kirschenhofer desarrolló un sistema completamente nuevo: el control de procesos mediante un sistema RFID que almacena todos los datos de la etiqueta del producto. Los sistemas de rastreo normalmente sólo utilizan la identificación de la etiqueta y guardan los datos de producción asociados en una base de datos, a la que se puede acceder desde todos los puntos de proceso relevantes. Sin embargo, Kirschenhofer quería salvar a sus clientes de este tipo de infraestructura de servidores.
Etiquetas adhesivas con 320 bytes de memoria
Turck puede ofrecer la etiqueta inteligente TW-L36-18-F-B320 como una etiqueta que cumple con todos los requisitos. Con 320 bytes, la etiqueta de un tamaño pequeño ofrece incluso más memoria que la cantidad mínima solicitada y, por lo tanto, podría implementar mejoras del sistema posterior si se tuvieran que añadir rangos de medición establecidos o más estaciones.
Solución todo en uno sin PLC
Craig Craill, gerente y programador de PLC en Kirschenhofer, buscó una solución que permitiera el funcionamiento del sistema RFID sin el uso de un PLC. La estación de retrabajo fue el punto crucial. El operador aquí ve toda la información necesaria en una tableta PC. Indica qué función está dañada y muestra en una imagen el estado de referencia del ensamblaje en el sistema final.
Interface programada entre Labview y Ethernet/IP
Kirschenhofer eligió interfaces TBEN-S-RFID compactas para el sistema Britax Römer y diferentes cabezales de lectura/escritura de Turck, dependiendo de la estación. El módulo TBEN-S puede emitir los datos RFID de los cabezales de lectura/escritura prefiltrados a través de Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP a sistemas de nivel superior, que normalmente son controladores. Craill decidió programar una interfaz directa entre Labview y Ethernet/IP para evitar la ruta indirecta a través de un controlador.
Mayor seguridad del proceso para la revisión
Nico Dreher, ingeniero de procesos de Britax Römer, está impresionado con la solución: "Hoy, colocamos el asiento en la estación y observamos en la pantalla cuál es la función defectuosa. Esto es un beneficio considerable porque es más rápido y seguro que antes". Kirschenhofer eligió para la estación de revisión del cabezal de lectura/escritura TNLR-Q80L400, porque no hay puntos de apoyo fijos para el asiento y el cabezal de lectura/escritura tiene que cubrir un mayor rango.
Logística efectiva de productos
os asientos reelaborados con éxito finalmente terminan como los otros en la estación al final de la línea. Aquí se lleva a cabo una comprobación final de que todas las características están bien. Sólo entonces se le da al asiento una etiqueta de aprobación con un número de serie único. Luego se empaqueta en una caja de tal manera que la etiqueta pueda ser leída a través de la caja sin tener que abrirla. "Incluso podemos implementar una estación móvil de retrabajo nosotros mismos. Para ello sólo necesitamos otra tableta, un lector, el interruptor y una licencia Labview. Entonces estaríamos operativos y podríamos conducir a los distribuidores en caso de avería y comprobar a través de los asientos. Esto sería más eficiente de llevar a cabo que lo que se hacía antes", dice Nico Dreher.
Select Country
Turck worldwide









-turck-image.jpg)