Ahora también con salida de conmutación: el inclinómetro QR20 con principio de medición combinado para aplicaciones dinámicas
Inclinómetros dinámicos con salida conmutada
Los inclinómetros de Turck con una señal combinada de MEMS y giroscopio para aplicaciones en movimiento ahora también están disponibles con una salida de conmutación
El inclinómetro QR20 de Turck genera su señal a partir de la combinación de dos principios de medición: una señal de giroscopio y una medición de aceleración MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). De este modo, los sensores combinan las ventajas de ambos principios de medición. El QR20 puede enmascarar golpes y vibraciones de forma mucho más eficaz que con los filtros de señal convencionales. De este modo, los inclinómetros de uno y dos ejes B1NF y B2NF permiten un grado de medición dinámica desconocido hasta ahora para máquinas en movimiento o que vibran.
Las nuevas variantes QR20 conmutan cuando se alcanza un valor umbral o una ventana de conmutación. Pueden ajustarse dos ventanas de conmutación y utilizarse en funcionamiento NA o NC. El QR20 con salidas de conmutación es especialmente adecuado para aplicaciones en las que una simple señal de conmutación en un circuito lógico PNP o NPN es suficiente para indicar el alcance de un ángulo de inclinación específico y en las que un sensor de ángulo de inclinación de medición superaría los requisitos.
El nivel de burbuja LED simplifica la puesta en marcha
La "función de nivel de burbuja" simplifica la instalación del aparato. El parpadeo de un LED indica la posición horizontal del sensor. Esto permite instalar el sensor de forma segura y sin errores, sin necesidad de accesorios. El uso de plástico translúcido para los LED elimina los posibles puntos débiles de la carcasa derivados de las lentes de los LED.
Los dispositivos también pueden utilizarse para aplicaciones de posicionamiento y elevación. Turck añade cuatro dispositivos más a la cartera existente de los cuatro inclinómetros IO-Link: los inclinómetros de un eje B1N y de dos ejes B2N para aplicaciones estáticas y los B1NF y B2NF para aplicaciones dinámicas.
Más Información
Select Country
Turck worldwide