![](/static/img/Turck0824_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0824_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
El escáner de radar 3D MR15-Q80 de Turck detecta objetos y su movimiento espacial a distancias de hasta 15 metros
El escáner de radar IO-Link/J1939 proporciona datos de movimiento en 3D
08/24 – El sensor de radar 3D MR15-Q80 de Turck con IO-Link y una interfaz J1939 mide la distancia, la posición y el movimiento de objetos para aplicaciones de prevención de colisiones o control de altura.
El MR15-Q80 de Turck es un robusto escáner de radar que registra y emite datos medioambientales en tres dimensiones. Es el único dispositivo con estas características que está disponible con una interfaz J1939 para equipos móviles además de IO-Link. El escáner de radar de 60 gigahercios detecta objetos a una distancia de hasta 15 metros dentro de los ángulos de detección libremente definibles de 120° en horizontal y 100° en vertical. Los datos pueden utilizarse, por ejemplo, para detectar objetos en 3D, evitar colisiones, controlar la altura o vigilar el ángulo muerto. Gracias a su tecnología, el radar es más robusto que otras soluciones alternativas, como los sensores láser o ultrasónicos, por lo que resulta muy adecuado para su uso en equipos móviles, instalaciones portuarias o aplicaciones intralogísticas.
Además de la posición de los objetos, el MR15-Q80 también detecta su movimiento y la intensidad de las ondas reflejadas. Estos datos pueden evaluarse para diferenciar entre objetos u ocultar interferencias estáticas de objetos que no son relevantes para la aplicación. Los usuarios pueden parametrizar hasta seis radios de aviso, que activan dos salidas de conmutación de libre asignación. Además, se pueden definir tres espacios de señalización, que también se pueden asignar a las dos salidas de conmutación y conmutan cuando se encuentra un objeto dentro de estos espacios.
TAS Turck Automation Suite simplifica la puesta en servicio y el mejor ajuste de los filtros de señal e intensidad, ángulos de detección, radios de aviso y mucho más.El software visualiza los datos sin procesar del sensor en tiempo real en el navegador web.
Más Información
Select Country
Turck worldwide