![](/static/img/Turck1223_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1223_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Rápidos y precisos: Los encoders absolutos de las series REM y RES de Turck incorporan el último perfil de encoder Profinet 4.2
Encoders absolutos Profinet de alta resolución
Turck ofrece encoders absolutos Profinet versátiles para un posicionamiento preciso y una rápida transmisión de datos.
Turck está ampliando su oferta de encoders para incluir encoders con interfaz Profinet para aplicaciones en tiempo real, especialmente en los sectores de logística, alimentación y bebidas y construcción de maquinaria. Los encoders de las series REM (multivuelta) y RES (monovuelta) se basan en el último perfil de encoders Profinet (versión 4.2) y ofrecen resoluciones de 19 bits para los dispositivos monovuelta y resoluciones de hasta 24 bits para los dispositivos multivuelta. Todos los encoders son compatibles con funciones Profinet como el protocolo de redundancia de medios (MRP), el protocolo de detección de capa de enlace (LLDP) y el protocolo simple de gestión de red (SNMP).
Los encoders garantizan una comunicación precisa y prácticamente sin retrasos incluso en aplicaciones muy dinámicas, gracias al modo isócrono en tiempo real (IRT) y a ciclos de reloj mínimos de hasta 250 microsegundos. Gracias a su excepcional precisión, los encoders permiten un posicionamiento y un control de velocidad muy exactos, como se requiere, por ejemplo, en el posicionamiento multieje.
Los encoders Profinet están disponibles en variantes de eje macizo o hueco y ofrecen una amplia gama de opciones de configuración. Con diferentes diámetros de eje y tipos de brida, pueden adaptarse de forma óptima a los requisitos específicos de cada aplicación. Su fácil integración en redes Profinet permite una rápida puesta en servicio y configuración.
Más Información
Select Country
Turck worldwide