Ahora también analógicos: Inclinómetros Turck con principio de medición híbrido
Inclinómetros con salida análoga
02/24 – Los sensores de inclinación de Turck con señal MEMS/giroscopio fusionada ahora también están disponibles con salida analógica convencional
Turck está añadiendo nuevos dispositivos con una salida analógica a su cartera existente de inclinómetros QR20 con IO-Link o una salida de conmutación. Los nuevos sensores también están disponibles como dispositivos de un eje para aplicaciones estáticas (B1N) o en movimiento (B1NF), así como sensores de dos ejes para aplicaciones estáticas (B2N) o en movimiento (B2NF). Los inclinómetros QR20 generan su señal a partir de la fusión de dos principios de medición: una señal giroscópica y una medición de aceleración MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). La combinación de principios de medición enmascara los choques y las vibraciones de forma mucho más eficaz que los dispositivos con filtros de señal convencionales. Los dispositivos alcanzan así un grado de medición dinámica desconocido hasta ahora para aplicaciones en movimiento o máquinas vibratorias, incluidas las aplicaciones de posicionamiento y elevación.
La salida analógica de los sensores QR20 puede configurarse de diferentes maneras: además de las variantes convencionales 0...10 V o 4...20 mA, también pueden ajustarse 0...20mA, 0,1...4,9V; 0...5V o 0,5...4,5V con el Configurador IODD. Alternativamente, los rangos de medición de cada eje pueden ajustarse introduciendo el valor angular a través de la entrada de texto o aceptando la posición angular concreta. El sensor también se puede programar a través del pin 5 o con un adaptador Easy Teach. El ajuste del rango de medición permite a los usuarios utilizar toda la resolución de su entrada incluso para una sección de ángulo estrecha.
Una "función de nivel de burbuja" simplifica la instalación del dispositivo. Aquí se utiliza el parpadeo de un LED para indicar la posición horizontal del sensor. Esto permite instalar el sensor de forma fiable y sin errores, sin necesidad de accesorios. El uso de plástico translúcido elimina los posibles puntos débiles de la carcasa derivados del uso de lentes LED.
Más Información
Select Country
Turck worldwide