Plug&Check: El sensor de humedad/temperatura CMTH de Turck permite una monitorización eficiente del estado en la producción y en el almacén
Sensor de control de estado con IO-Link
CMTH detecta continuamente la humedad y la temperatura en las zonas de producción y almacenamiento y envía los valores a través de IO-Link o como señal de conmutación.
El sensor combinado de humedad y temperatura CMTH de Turck está ahora disponible en una variante compacta con integración IIoT mejorada para aplicaciones inteligentes de monitorización de condiciones. Con una longitud de solo 57 mm y un rango de temperatura de funcionamiento de -40 a +100 °C, el sensor IP67 en una carcasa M12 puede utilizarse incluso en entornos difíciles. La interfaz proporcionada también permite una fácil integración: El perfil de sensor inteligente IO-Link estándar (versión 4.1.2.) con 64 bits en dos canales simplifica la configuración neutral de los sistemas en red. El CMTH es especialmente adecuado para supervisar las condiciones climáticas en edificios de producción y almacenes de todos los sectores que manipulan mercancías sensibles a la humedad y la temperatura.
En el modo de E/S simple (SIO), el sensor emite una señal de conmutación para la temperatura y otra para la humedad. Este modo es especialmente adecuado para reequipar datos climáticos en aplicaciones existentes en las que rara vez se dispone de interfaces digitales como IO-Link. El modo IO-Link ofrece ventajas en plantas o máquinas modernas, ya que el sensor inteligente CMTH no sólo puede emitir valores de proceso continuos, sino que también puede, por ejemplo, calcular el punto de rocío local. Los usuarios que requieran análisis a largo plazo apreciarán la función de histograma preconfigurada.
La interfaz digital también simplifica la puesta en marcha del sensor. El maestro IO-Link de Turck puede poner en marcha el dispositivo a través del navegador web integrado del maestro, sin necesidad de ningún software adicional.
Más Información
Select Country
Turck worldwide