El sensor Ri-DSU35 de Turck es el primer sensor sin contacto y puede detectar la posición de la válvula en un rango de 360°
Sensor sin contacto para áreas Ex
17/16 – El sensor Ri-DSU35 de Turck es el primer sensor sin contacto que puede ser utilizado en áreas peligrosas
El sensor Ri-DSU35 de Turck es el primer sensor sin contacto que también cuenta con certificación ATEX y IEC-Ex para su uso en zonas 1 y 21. Comparado con los sensores duales, el Ri-DSU35 ofrece considerables beneficios para la medición de la posición de las válvulas y las válvulas de cierre en zonas Ex: puede detectar la posición de la válvula en un rango de 360° , también es posible monitorear válvulas de tres vías. Esto permite que el ajuste de limpieza sea detectado y posicionado de manera exacta. Como el sensor tiene la misma carcasa que un sensor dual convencional, puede ser ajustado como se acostumbra con el extenso rango de accesorios de Turck.
El principio de medición sin contacto del Ri-DSU35 opera absolutamente sin desgaste, asegurando así una larga vida de servicio y presición constante. A través de la válvula de presición de 360°, el sensor permite el pantenimiento predictivo. El usuario puede así detectar cualquier daño tan pronto como el sensor emite un valor que se desvía de la posición final originalmente esperada.
El Ri-DSU35 tiene una caja de conexión. La banda terminal puede ser removida facilmente para mantener el funcionamiento y luego volverse a colocar. Esto reduce los requerimientos de personal para servicio ya que la banda terminal actúa como un conector y puede ser conectada sin errores y sin ningún conocimiento eléctrico especial.
El sensor Ri-DSU35 de Turck es el primer sensor sin contacto que también cuenta con certificación ATEX y IEC-Ex para su uso en zonas 1 y 21. Comparado con los sensores duales, el Ri-DSU35 ofrece considerables beneficios para la medición de la posición de las válvulas y las válvulas de cierre en zonas Ex: puede detectar la posición de la válvula en un rango de 360° , también es posible monitorear válvulas de tres vías. Esto permite que el ajuste de limpieza sea detectado y posicionado de manera exacta. Como el sensor tiene la misma carcasa que un sensor dual convencional, puede ser ajustado como se acostumbra con el extenso rango de accesorios de Turck.
El principio de medición sin contacto del Ri-DSU35 opera absolutamente sin desgaste, asegurando así una larga vida de servicio y presición constante. A través de la válvula de presición de 360°, el sensor permite el pantenimiento predictivo. El usuario puede así detectar cualquier daño tan pronto como el sensor emite un valor que se desvía de la posición final originalmente esperada.
El Ri-DSU35 tiene una caja de conexión. La banda terminal puede ser removida facilmente para mantener el funcionamiento y luego volverse a colocar. Esto reduce los requerimientos de personal para servicio ya que la banda terminal actúa como un conector y puede ser conectada sin errores y sin ningún conocimiento eléctrico especial.
Further Information
Select Country
Turck worldwide