Los sensores ultrasónicos de Turck en la versión "Estándar" ahora también proporcionan una salida analógica
Sensor ultrasónico con salida analógica y de conmutación
06/17 – La línea "Estándar" de los sensores de ultrasonidos RU de Turck reduce la gama de variantes requeridas por el cliente
Además de la línea "High-End", la línea "Estándar" de los sensores ultrasónicos RU de Turck también está disponible con una salida analógica. Además de la salida analógica, el nuevo sensor también ofrece una salida de conmutación especial, con un rango de conmutación que sigue siempre los límites de la gama de medición de la salida analógica. Los clientes que de vez en cuando sólo requieren un sensor ultrasónico con una salida de conmutación puede reducir de este modo el número de variantes de dispositivo que se mantendrán en stock.
El sensor se ajusta de fábrica para una señal de salida de 0 ... 10 V o 4 ... 20 mA en toda la gama de medición. El rango de medición se puede ajustar individualmente a través de un adaptador de aprendizaje o del controlador. Esto también permite que el punto de conmutación se defina individualmente cuando se usa como conmutador. Anteriormente, la línea "Standard" media sólo estaba disponible con dos salidas de conmutación.
En todas las ofertas de Turck hay 12 variantes de dispositivo: carcasas M18 con un rango de 40 o 130 cm con una cabeza de sensor angular o recta, así como dispositivos M30 con un rango de 300 o 600 cm. Todas las variantes están disponibles con una salida de tensión y corriente.
Además de la línea "High-End", la línea "Estándar" de los sensores ultrasónicos RU de Turck también está disponible con una salida analógica. Además de la salida analógica, el nuevo sensor también ofrece una salida de conmutación especial, con un rango de conmutación que sigue siempre los límites de la gama de medición de la salida analógica. Los clientes que de vez en cuando sólo requieren un sensor ultrasónico con una salida de conmutación puede reducir de este modo el número de variantes de dispositivo que se mantendrán en stock.
El sensor se ajusta de fábrica para una señal de salida de 0 ... 10 V o 4 ... 20 mA en toda la gama de medición. El rango de medición se puede ajustar individualmente a través de un adaptador de aprendizaje o del controlador. Esto también permite que el punto de conmutación se defina individualmente cuando se usa como conmutador. Anteriormente, la línea "Standard" media sólo estaba disponible con dos salidas de conmutación.
En todas las ofertas de Turck hay 12 variantes de dispositivo: carcasas M18 con un rango de 40 o 130 cm con una cabeza de sensor angular o recta, así como dispositivos M30 con un rango de 300 o 600 cm. Todas las variantes están disponibles con una salida de tensión y corriente.
Select Country
Turck worldwide