Alta precisión: el microprocesador integrado en el sensor garantiza la linealidad y la precisión, incluida la compensación de temperatura
Sensores inductivos IO-Link con salida analóga
07/24 – Los sensores inductivos de medición empotrables y no empotrables de Turck garantizan una alta linealidad y un fácil manejo.
Turck amplía su gama de sensores con sensores de medición inductivos con IO-Link y una salida analógica para montaje empotrado y no empotrado. Gracias al microprocesador integrado, los modelos BI11-CK40 y NI11-CK40 ofrecen una linealidad y precisión significativamente mejoradas, incluida la compensación de temperatura en un amplio rango de temperaturas de -25 a +75 °C. Los dispositivos son los únicos sensores de este tipo que disponen de una salida de tensión estándar ajustable de 0 a 10 V, así como de una salida de conmutación adicional que se puede parametrizar libremente a través de IO-Link, proporcionando así datos de medición precisos y amplias funciones de diagnóstico para el mantenimiento predictivo.
Además, la sencilla transferencia de parámetros a través de IO-Link facilita la sustitución del sensor en caso de avería y minimiza los tiempos de inactividad en la producción. Con un gran alcance de hasta 25 mm y una desviación mínima de la linealidad inferior al 1% en la versión enrasada e inferior al 2,5% en la versión no enrasada, los robustos sensores IP67 ofrecen la máxima precisión y fiabilidad en una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo en los sectores de ingeniería mecánica, envasado, energía y automoción. El acreditado diseño rectangular CK40 permite soluciones de instalación flexibles, fáciles de implementar y que ahorran espacio. El cabezal del sensor puede colocarse fácilmente en cinco direcciones con la herramienta suministrada.
Más Información
Select Country
Turck worldwide