![](/static/img/1620_Ultrasonic-sensor_Level_680x382.jpg)
![](/static/img/1620_Ultrasonic-sensor_Level_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Los sensores ultrasónicos LUS211 son robustos y miden los niveles ya sea en tanques pequeños o medianos a presiones de hasta 5 bar.
Sensores ultrasónicos de nivel para tanques pequeños y medianos
Turck ha perfeccionado sus sensores de presión, flujo y temperatura con sensores ultrasónicos robustos para la medición de los niveles.
Turck ofrece unos sensores para la medición de los niveles en un rango de hasta 40 y 130 cm, que se basan en la plataforma Fluid 2.0 y pueden funcionar en el proceso a presiones de entre 0,5 y 5 bares. Los nuevos sensores ultrasónicos LUS211 son la cuarta categoría de sensores de esta robusta plataforma de Turck después de los sensores de presión PS+, los sensores de flujo FS+ y los sensores de temperatura TS+, que ofrecen todos un aspecto uniforme.
Los usuarios se benefician de un concepto sin complicaciones para una puesta en marcha más fácil, opciones de instalación flexibles con un cabezal giratorio, así como la pantalla táctil y la tapa frontal translúcida que no requiere ningún elemento operativo sobresaliente. Como todos los sensores de la gama Fluid 2.0, el alto grado de protección IP67/69K también permite utilizar los dispositivos LUS211 de forma confiable en condiciones difíciles. La evaluación constante de la intensidad de la señal y los transductores sónicos empotrados además una mayor disponibilidad del sistema.
Gracias a su interfaz IO-Link y al procesamiento inteligente de señales, todas las variantes son también adecuadas como proveedores de datos inteligentes para IIoT.
Los sensores ultrasónicos LUS211 son robustos y miden los niveles ya sea en tanques pequeños o medianos a presiones de hasta 5 bar.
Sensores ultrasónicos de nivel para tanques pequeños y medianos
Más Información
Select Country
Turck worldwide