Los encoders con sistemas de ruedas de medición son ideales para la medición de longitudes y velocidades, incluso para los reequipamientos
Sistemas de medición de la longitud y la velocidad de las llantas con encoders
Turck ha añadido brazos de resorte y llantas de medición a sus accesorios de encoder para diferentes escenarios de aplicación con objetos de movimiento lineal
Turck ha añadido brazos de resorte y ruedas de medición a su cartera de codificadores, ofreciendo así una solución fiable para la medición de objetos lineales en movimiento. Los sistemas de brazos de resorte y ruedas de medición, que se pueden combinar libremente, permiten la medición de longitudes y velocidades con codificadores convencionales. De este modo, es posible controlar fácilmente el avance o la velocidad de las cintas transportadoras. Los tres brazos de resorte cubren diferentes perfiles de requisitos: desde los sensibles al precio/que ahorran espacio hasta los brazos de resorte de bajo mantenimiento/flexibles, pasando por los brazos de resorte especialmente robustos que proporcionan una alta presión de contacto.
Todas las variantes de brazos de resorte se han desarrollado para codificadores de eje sólido incrementales y absolutos. Los brazos de resorte se combinan con ruedas de medición con circunferencias de 200 mm a 500 mm. Los diferentes revestimientos garantizan un contacto óptimo sobre metal, vidrio, textiles o madera. De este modo, los usuarios pueden componer el sistema ideal de codificador, brazo de resorte y rueda de medición para su aplicación.
Los pequeños brazos de resorte RA-SAB-5-20 y -24 están diseñados para medir en espacios reducidos con máquinas de funcionamiento silencioso. El modelo 15-36, fácil de instalar y compacto, ofrece un rango de pretensión excepcionalmente amplio y muchas ruedas de medición combinables. Las aplicaciones con requisitos de presión de contacto más exigentes pueden realizarse de forma óptima con el brazo de resorte grande 30-36.
Más Información
Select Country
Turck worldwide