Ya sea en motores, accionamientos o en tecnología de conveyor, el sensor de vibración CMVT-M8T de Turck, fácil de adaptar, detecta patrones de vibración anómalos y así previene fallos.
Sensor de Vibración Para Monitoreo de Accionamiento de Motores
06/25 – El sensor de monitoreo de condiciones monoaxial CMVT-M8T de Turck permite un monitoreo efectivo de vibraciones, con instalación y adaptación sencilla
El CVM-M8T de Turck, en una carcasa de acero inoxidable, utiliza la medición de vibración para monitorear el estado de motores y accionamientos. Con medición monoaxial, una instalación sencilla en el orifico de servicio mediante rosca M8 (incluye adaptador de montaje hasta M30) y tres señales de salidas seleccionables, el sensor garantiza un monitoreo preciso de vibraciones con un esfuerzo mínimo de instalación.
El CMVT-M8T detecta vibraciones en un solo eje, por lo que es ideal para aplicaciones típicas en accionamientos, bombas o ventiladores, donde la dirección principal de vibración es otorgada al eje de rotación. Con IO-LINK, conmutación PNP y señales analógicas de 4...20 mA, este sensor de monitoreo de condiciones puede utilizarse de forma universal, lo que contribuye a reducir eficazmente los costos de inventario. La precisión de medición es de ±0,5 % a 159,2 Hz. El sensor también proporciona valores de aceleración máxima además de valores efectivos (RMS).
El dispositivo también puede ponerse en marcha sin conexión a un controlador, utilizando la aplicación Vibración Monitor dentro de Turck Automation Suite (TAS) o a través de un maestro IO-LINK con servidor web. En combinación con una luz de advertencia, se pueden configurar fácilmente sistemas autónomos de monitoreo de condición sin necesidad de un controlador, lo cual resulta útil en sistemas existentes. El sensor cumple con la norma ISO 10816-3 para la detección de valores críticos de vibración.
El nuevo sensor monoaxial es el cuarto tipo de sensor desarrollado por Turck específicamente para aplicaciones de monitoreo de condición fáciles de usar y adaptables a sistemas existentes. Amplía la gama actual, que incluye el sensor CMVT-QR20 de vibración/temperatura de 3 ejes, el sensor CMMT de campo magnético/temperatura y el sensor CMTH para mediciones de humedad y temperatura.
Más información
Select Country
Turck worldwide

