La actualización del firmware simplifica el manejo del sistema de E/S excom y amplía su funcionalidad
Funciones IIoT para el sistema de E/S Ethernet excom
La actualización del firmware añade funciones como servidor web, "HCiR" y acceso paralelo a los dispositivos HART a los gateways Ethernet excom
La actualización de firmware FW 1.6.0 para las pasarelas Ethernet GEN-3G y GEN-N de Turck para el sistema de E/S excom mejora las capacidades IIoT y simplifica el mantenimiento del sistema, así como la puesta en marcha. HCiR (Hot Configuration in Run) ahora también permite el reemplazo de dispositivos, expansiones o mantenimiento durante la operación en áreas peligrosas y aplicaciones de alta disponibilidad. El cambio de configuraciones durante el funcionamiento es posible con Ethernet/IP (CIP) o Modbus TCP.
El nuevo firmware de Turck también simplifica la configuración y el manejo del sistema a través del servidor web integrado en la pasarela. Además de los datos de proceso y de diagnóstico, la información como el tipo de dispositivo, el número de identificación, el hardware y la versión del firmware se muestra directamente en la vista general del dispositivo. El acceso directo a los dispositivos de campo HART también permite leer variables dinámicas, ID de dispositivos, etiquetas, etc.
Para facilitar la interconexión de diferentes módulos de planta de diferentes fabricantes, Turck ahora también soporta el Paquete de Tipo de Módulo (MTP) a través de sus controladores TBEN-L-PLC o TX700 Codesys. Los clientes se benefician del MTP gracias a la reducción de los tiempos de puesta en marcha y a la mejora de la interoperabilidad. Las propiedades multiprotocolo del sistema excom facilitan enormemente la modularización de las plantas, ya que el sistema se comunica con todos los sistemas de control que utilizan Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP.
Más Información
Select Country
Turck worldwide