El módulo de medición de energía BL20 permite controlar con precisión el consumo de energía de los sistemas monofásicos o trifásicos
Módulo de medición de energía para el sistema de E/S BL20
06/24 – Turck amplía el sistema de E/S BL20 con terminales de medición de energía trifásica para crear una solución integrada de gestión de la energía.
Turck amplía su sistema de E/S BL20 con módulos trifásicos de medición de energía para transformadores de corriente de 1 A y 5 A para crear una solución integral de gestión de la energía. Los módulos permiten la monitorización continua del consumo de energía de sistemas monofásicos o trifásicos y permiten una fácil integración en los sistemas existentes a través de Ethernet multiprotocolo (Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP), EtherCAT, OPC-UA o MQTT. La solución también puede ampliarse con sensores analógicos e IO-Link para ofrecer opciones adicionales de adquisición y análisis de datos.
Al analizar los datos energéticos directamente en Codesys, los usuarios obtienen una visión inmediata de su eficiencia energética y pueden tomar las medidas adecuadas para optimizarla. La presentación transparente de los datos energéticos mediante cuadros de mando claros, localmente o en la nube, permite a los usuarios supervisar eficazmente sus datos de consumo energético en cualquier momento y lugar. Los módulos de medición de energía con protección IP20 son adecuados para una amplia gama de aplicaciones industriales en muchos sectores, como la ingeniería mecánica, la industria del automóvil, la logística, el envasado, la alimentación y las bebidas y la industria química.
Select Country
Turck worldwide