Turck está utilizando una actualización de firmware para convertir sus interfaces compactas de RFID / Ethernet en pequeños controladores
Módulos RFID mejorados con funcionalidad FLC
16/17 – Los módulos de E/S de bloque TBEN-S-RFID de Turck vienen con nuevas funciones que incluyen una función de controlador de lógica de campo
A tiempo para la feria SPS IPC Drives 2017, Turck ha ampliado la funcionalidad de las interfaces compactas Ethernet/RFID TBEN-S-RFID. Los módulos de E/S con protección para IP67 vienen con una nueva actualización de firmware gratuita, que ofrece muchas funciones nuevas, incluido el entorno de programación ARGEE sin licencia. Esta función de controlador lógico de campo (FLC) permite a los usuarios implementar tareas de control de complejidad baja a mediana directamente en el módulo de E/S de bloque para que estas tareas puedan descentralizarse. Esto reduce la carga en el controlador central, por lo que solo se deben transferir los datos relevantes. El TBEN-S-RFID se puede vincular fácilmente a los sistemas de PLC sin que sea necesario el uso de un bloque de funciones especial.
Otra característica nueva es el direccionamiento automático de las antenas de lectura/escritura HF-RFID con capacidad de bus. Las direcciones de la antena de lectura/escritura se pueden activar simplemente en los parámetros de la interfaz de datos. Comparado con el método convencional, ahorra a los usuarios un tiempo considerable ya que pueden conectarse y abordar automáticamente la antena lectura/escritura una por una. Las direcciones de bus para antenas de lectura/escritura HF aptas para bus también pueden ser configuradas y consultadas por el servidor web / PACTware a través del TBEN-S-RFID. De esta forma, los usuarios pueden verificar el inicio correcto del modo de bus sin tener que usar un convertidor de interfaz.
A tiempo para la feria SPS IPC Drives 2017, Turck ha ampliado la funcionalidad de las interfaces compactas Ethernet/RFID TBEN-S-RFID. Los módulos de E/S con protección para IP67 vienen con una nueva actualización de firmware gratuita, que ofrece muchas funciones nuevas, incluido el entorno de programación ARGEE sin licencia. Esta función de controlador lógico de campo (FLC) permite a los usuarios implementar tareas de control de complejidad baja a mediana directamente en el módulo de E/S de bloque para que estas tareas puedan descentralizarse. Esto reduce la carga en el controlador central, por lo que solo se deben transferir los datos relevantes. El TBEN-S-RFID se puede vincular fácilmente a los sistemas de PLC sin que sea necesario el uso de un bloque de funciones especial.
Otra característica nueva es el direccionamiento automático de las antenas de lectura/escritura HF-RFID con capacidad de bus. Las direcciones de la antena de lectura/escritura se pueden activar simplemente en los parámetros de la interfaz de datos. Comparado con el método convencional, ahorra a los usuarios un tiempo considerable ya que pueden conectarse y abordar automáticamente la antena lectura/escritura una por una. Las direcciones de bus para antenas de lectura/escritura HF aptas para bus también pueden ser configuradas y consultadas por el servidor web / PACTware a través del TBEN-S-RFID. De esta forma, los usuarios pueden verificar el inicio correcto del modo de bus sin tener que usar un convertidor de interfaz.
Más Información
Más Información
Select Country
Turck worldwide