![](/static/img/Turck1221_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1221_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Nuevo en el portafolio de Turck IO-Link: maestro de 8 puertos con alimentación M12, hub de E/S con fuente de alimentación y maestro ultra compacto de 4 puertos en IP20
Portafolio IO-Link para una automatización descentralizada
Turck ha ampliado su gama con un maestro de 8 puertos con alimentación M12, un maestro compacto de 4 puertos en IP20, así como concentradores de E/S con una fuente de alimentación externa
Turck amplía su extensa cartera de productos IO-Link con un robusto maestro IO-Link con una fuente de alimentación M12, un maestro IO-Link compacto en IP20 y un I/O-Hub con una fuente de alimentación adicional. El maestro IO-Link TBEN-L-8IOL ahora también está disponible con una fuente de alimentación M12 con codificación L que permite corrientes de hasta 16 A. Los puertos de alta potencia del maestro de 8 puertos permiten alimentar con hasta 4 A a equipos que requieren mucha energía, como las pinzas. Como dispositivo IP69K con un rango de temperatura ampliado de -40 a 70 °C, el robusto módulo en bloque es ideal para su instalación en la máquina. El master IP20 FEN20-4IOL para conectar cuatro dispositivos IO-Link está especialmente diseñado para su uso en espacios reducidos.
Ambos maestros simplifican la integración de dispositivos IO-Link en aplicaciones Profinet gracias a la integración simple de dispositivos IO-Link (SIDI) de Turck. Esto permite integrar los dispositivos directamente en la herramienta de ingeniería, incluyendo el almacenamiento de parámetros en el proyecto. El maestro, con su lógica de programación integrada, también puede gestionar tareas descentralizadas a pequeña escala en el campo. Como en todos los dispositivos multiprotocolo, los datos pueden consultarse y procesarse a través de Modbus TCP en paralelo a la comunicación PLC existente.
El concentrador de E/S TBIL-L-16DXP-AUX con alimentación adicional para aplicaciones es un nuevo dispositivo IO-Link para requisitos de potencia mayores. El aislamiento galvánico consecuente de los grupos de tensión V1 y V2 permite desconectar los actuadores de forma segura en caso de emergencia mientras los sensores permanecen activados. El concentrador de E/S enlaza hasta 16 entradas o salidas digitales con puertos universales a un maestro IO-Link. Los concentradores de E/S están disponibles con una fuente de alimentación de 7/8 pulgadas o M12.
Más Información
Select Country
Turck worldwide