Soluciones de seguimiento y rastreo
Plataforma RFID integral para la trazabilidad en toda la cadena de suministro
Turck Vilant Systems ofrece soluciones llave en mano de rastreo y seguimiento para clientes de manufactura, logística y atención médica en todo el mundo. La plataforma de rastreo y seguimiento desarrollada internamente comprende un sistema RFID inteligente. Además, se expande para utilizar elementos de seguimiento activo, como BLE, GPS u otro equipo IoT cuando sea necesario.
La plataforma incluye middleware RFID para diferentes puntos de lectura y un servidor RFID en las instalaciones o en la nube para la minería de datos, mantenimiento del sistema e integración con sistemas de IT empresariales como ERP y WMS. De esta manera, los pisos de trabajo, las salas de almacenamiento, las puertas de carga, las carretillas elevadoras, los dispositivos móviles y las cintas transportadoras pueden equiparse con tecnología RFID para monitorear documentos, activos, materiales, productos terminados, cajas, jaulas rodantes o paletas.
La solución RFID cumple con las normas de la industria definidas por GS1 y proporciona componentes listos para usar para todas las aplicaciones RFID comunes.
Elementos de la Solución Llave en Mano RFID.

Las aplicaciones del servidor Turck Vilant recopilan, consolidan, controlan y extraen datos de diferentes puntos de lectura RFID, así como controlan y monitorean la salud de lectores individuales y puntos de lectura.
- Etiquetas RFID, que pueden ser adheridas o incrustadas en los objetos a identificar.
- Puntos de lectura RFID y sus antenas, que interactúan con la etiqueta sin requerir línea de visión.
- Aplicaciones de servidor RFID (en la nube o locales) para la minería de datos y el mantenimiento y salud del sistema, incluyendo una capa de integración con soporte para los sistemas empresariales más comunes, como ERP y WMS.
- Integración con el sistema backend del cliente.
- Un plan de implementación.
Gestión del Sistema mediante Aplicaciones de Servidor RFID
System health and system maintenance is handled by the Turck Vilant Device Manager. The application acts as a device manager and manages the entire RFID system. The RFID devices serving different RFID touch points are all connected to it. Each customer location and each individual device on that location can be monitored and accessed remotely from the device manager. This means that printers, gates, forklifts, conveyor belts or handhelds can be seen and their software updated when necessary. Both applications have a web-based user interface and offer flexible user management.
Turck Vilant Systems Production Tracking Solutions
- Ordenar por
- De A-Z
- De Z-A

La tecnología RFID permite una tienda no tripulada en un importante sitio de construcción.
Usando una solución de sistema RFID de Turck Vilant Systems, la cadena de mayoristas ProMart desarrolló el concepto de tienda "EasyMart": contenedores de autoservicio o almacenes que facilitan el acceso a materiales de reparación y herramientas en cualquier momento y en cualquier lugar.

RFID: ROI logrado tras evitar tres errores de entrega
For a plastic pipe manufacturer, the RFID solution for the comprehensive control of loading and delivery processes pays off after just three delivery errors are avoided
Solución RFID con carretillas elevadoras inteligentes en la producción de automóviles [PDF, MB]
La solución RFID con montacargas inteligentes e integración de TI a través de middleware de Turck Vilant Systems garantiza flujos de mercancías confiables y rápidos en una planta automotriz en China.
Shipment Tracking for Raw Materials
Material transparency called for Sandvik to introduce an automated inbound processes with RFID

Control de Envíos Basado en RFID Minimiza Errores
Jysk ensures delivery accuracy by fully automated tracking of position and direction movement of outgoing pallets

RFID-based Tracking of Inbound and Outbound Materials [PDF, MB]
ABB realizes 60 percent productivity growth by digitalizing their production including material flow tracking with an UHF-RFID system directly linked to the company’s SAP
Rastreo de Muestras de Extremo a Extremo con RFID
La solución basada en RFID garantiza una gestión de muestras consistente, un monitoreo en tiempo real y una máxima integridad de los datos, al mismo tiempo que reduce el error humano y mejora la eficiencia.
No se encontraron resultados.
Select Country
Turck worldwide